フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 39
34
寸法
33
ファイルタイプ
34
カテゴリ
33
クラフィシケーション
33
Kraus
Series
(SERIES)
25
Tube diameter
(TD)
21
Tube material
(TM)
27
Axle diameter
(D)
13
Axle type
(AC)
10
Axle type size
(AC1)
1
Axle material
(AM)
5
Fitting length
(EBL)
31
フィルター
Kraus CADカタログ
Conveyor rollers
ここでは、
Gravity rollers, Driven rollers, Conical rollers
エリアからKrausのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Kraus
Conveyor rollers
Kraus
Conveyor rollers
Gravity rollers
Driven rollers
Conical rollers
Special rollers
キーワード
Rollers
Conveyor rollers
Driven
Series
Conveyor
Roller
Chain Drive
Gravity
枝:
オーストリア
Klagenfurt am Wörthersee 9020
KRAUS Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbH
Sattnitzgasse 69
Klagenfurt am Wörthersee
+43(0) 463/3860 - 0
+43(0) 463/3860 - 21
tragrolle@kraus-austria.com
http://www.kraus-austria.com