2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 41
36
寸法
33
ファイルタイプ
36
カテゴリ
33
クラフィシケーション
33
Kraus
Series (SERIES)
25
Tube diameter (TD)
21
Tube material (TM)
27
Axle diameter (D)
13
Axle type (AC)
10
Axle type size (AC1)
1
Axle material (AM)
5
Fitting length (EBL)
31
フィルター
クラウスCADカタログ

クラウスCADカタログ

KRAUS Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbHの3D CADモデルは、コンベアローラー、重力ローラー、従動ローラー、テーパーローラー、特殊ローラーなどのさまざまな分野のものです。

EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
枝:
オーストリア
Klagenfurt am Wörthersee 9020
KRAUS Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbH
Sattnitzgasse 69
ATKlagenfurt am Wörthersee
+43(0) 463/3860 - 0
+43(0) 463/3860 - 21