2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

DITEKサージ保護がオンラインCADコンフィギュレータを導入

デジタルカタログ
この新しいデジタルツールにより、エンジニアは様々なサージ保護製品の3D CADモデルを設定し、ダウンロードすることができます。

30年以上のサージ保護ソリューションのリーダーであるDITEK Surge Protection社は、CADENASが開発したオンラインCADコンフィギュレータを発表した。この革新的なツールは、DITEKの包括的なサージ保護デバイス(#SPDs)のオンデマンド製品コンフィギュレーションとCADダウンロードを提供します。この新機能により、エンジニアや設計者は即座に製品データを検索、設定、ダウンロードし、即座にプロジェクトで使用することができるようになり、オンライン顧客体験が大幅に向上します。

3DfinditでDITEKカタログを見る

 

DITEKのサージ保護ソリューションは、電気インフラ、ビデオ監視、火災警報、ネットワーク、通信、侵入検知、入退室管理、A/Vシステムなど、様々なシステムの保護に不可欠です。新しいCADコンフィギュレータにより、電気エンジニアやCAD設計者は、これらの重要な保護デバイスを機器やシステム図面にシームレスに統合し、最適な性能と保護を確保することができます。

 

「DITEKの広報担当者は、「以前は、顧客はオンラインのお問い合わせフォームからCADファイルを要求し、DITEKの担当者は手動で2Dファイルを電子メールで送信する必要がありました。「現在、CADコンフィギュレーターにより、顧客は200以上の部品番号にアクセスすることができ、その多くは同じ物理的図面を持ち、ほとんどの設計ソフトウェアプラットフォームと互換性のある様々なフォーマットで提供されています。これは、既存の2D DWG図面を大きく改善するものです。"

 

この新しいツールは、DITEKのエンジニアリング・パートナーが直面する重要な課題である、3D互換CADファイルへのアクセスに対応しています。この機能を提供することで、DITEKは既存の技術コンタクトのニーズを満たし、CADENASカタログを通じて新しいエンジニアを惹きつけることを目指しています。オンラインCADモデルには、設計や購入の意思決定に重要な、詳細な寸法情報が含まれています。各コンフィギュレーションは品番を生成し、データをCADモデルに直接統合するため、設計と調達の間のシームレスな引き継ぎが可能になります。

 

御社がウェブサイトを通じてCADデータを提供する方法などをご覧ください。

 

DITEKサージ防護について

 

DITEK Surge Protection社は、30年以上にわたりサージ保護ソリューションの設計と製造におけるリーダー的存在です。同社の製品は、貴重な電子機器やデジタル機器をサージから保護し、企業や家庭が損傷やダウンタイムを恐れることなく業務を継続できるように設計されています。DITEKのサージ保護デバイスは、配電、火災警報システム、ビデオ監視、ネットワークインフラ、アクセス制御、セキュリティ、オーディオ/ビデオシステム、HVACシステムなど、さまざまな業界の専門家によって使用されています。詳細については、DITEKサージプロテクションをご覧ください。