2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

デジタルツイン (Digital Twin)
メーカーがデジタルツインを採用すべき理由

デジタルツイン(Digital Twin)とは、物理的な製品の仮想的な複製です。
メーカーにとっては、製品ライフサイクル全体を通じてインテリジェントな製品データを効率的に提供することを意味し、設計者やエンジニアにとっては、コンポーネントを現実的に計画、シミュレーション、プロジェクトに統合するために利用します。

デジタルツインとは何ですか?

デジタルツインとは、実際の製品、機械、または設備全体のデジタルイメージです。これは、単なる形状以上のものを網羅しています。素材、重量、運動学、挙動などの特性によって補完され、物理的なオブジェクトを仮想的に体験することができます。これにより、製品が物理的に存在する前に、デジタル世界ですでにシミュレーション、分析、最適化を行うことができます。

その付加価値は、特にその用途において明らかです。エンジニアや設計者は、複雑なシナリオを安全にテストすることができ、メーカーは、プロジェクトに早期に自社製品を取り入れ、顧客の要求を的確に満たすことができます。

デジタルツインはどのように機能するのでしょうか?

デジタルツインは、さまざまな構成要素で構成されています。
純粋な形状データに加えて、3D モデルを完全なデジタルイメージにするためには、インテリジェントな追加情報が必要です。
これは4D データとも呼ばれ、3D 形状に動作と時間を組み合わせたものです
また、ツインには、個々の部品からシステム全体まで、さまざまなレベルがあります。

 

 

インテリジェントなエンジニアリングデータを基礎として

このデータはデジタルモデルを拡張し、開発、シミュレーション、運用に活用できるようにします。

デジタルツインの種類

詳細度に応じて、さまざまな役割を果たすさまざまなタイプのツインが区別されます。

デジタルツインの標準

アセット管理シェル(Asset Administration Shell)は物理製品のデジタル表現であり、構造化・標準化された、Industry 4.0向けに活用可能なデータ形式です。CADENASは企業がこの技術を早期に導入できるよう支援し、標準フォーマットでの効率的かつメーカーを問わない情報提供を可能にしています。

デジタルツイン – 製品とプロセスの未来を左右する存在

デジタルツインは、単なる 3D モデル以上のものです。製品のライフサイクル全体をデジタルで再現し、開発、製造、運用、メンテナンスのための共通データ基盤を構築します。メーカーにとっては、製品開発における新たなチャンスとなり、設計者やエンジニアにとっては、より効率的な計画と現実的なシミュレーションが可能になります。

  • "プロジェクト統合の早期化
    製品は、デジタル計画段階からすでに考慮されています。img
  • コストと時間の節約
    仮想テストにより、エラーが減り、市場投入までの時間が短縮されます。
  • インダストリー4.0の標準
    OEM および設計者は、デジタル製品データを期待しています。
  • より良い意思決定
    シミュレーションは、運用と最適化に貴重な知見をもたらします。
  • Fetch failed

    仮想試運転(VIBN)が重要な要素

    多くの業界や企業が、すでに仮想試運転を採用しています。VIBN は、自動車業界、航空宇宙業界、製造業界、ロボット業界で特に普及しています。これらの業界では、チームがデジタルツインを使用して、実際の構築前に設備やプロセスをデジタルでテストし、問題が高額な費用がかかる前に発見しています。

  • 生産開始前のシミュレーション
    プロセス、空きスペース、統合は、最初の物理的な構築のずっと前に、仮想的にチェックされます。
  • パフォーマンスの最適化
    速度、負荷、制御ロジックなどのパラメータを変化させ、的を絞って改善することができます。
  • リスクの低減
    危険なシナリオをデジタルで安全にシミュレーションできるため、立ち上げ時間を短縮し、誤動作を最小限に抑えることができます。
  • 埋め込みビデオとインタラクティブな 3D モデルで、VIBN の例が紹介されています。



    デジタルツイン – 競争上の優位性

    自動車、建設、機械製造など、当社はメーカーが自社製品をデジタルツインとして準備し、あらゆる関連フォーマットで提供することをサポートしています。具体的なユースケースや大手企業の事例から、その実践的な活用方法をご紹介します。

    製品をデジタルツインとして提供しましょう

    自動車、建設、機械工学などの分野では、デジタルツインはすでに欠かせない存在です。貴社の製品をデジタルで提供し、将来のプロジェクトで確実に可視化されるようにしましょう。当社はそのためのデジタルツイン作成をサポートします。

     

  • IDTAメンバー – デジタルツインの標準策定に積極的に参画しています。

  • 未来の技術 – デジタルツインはインダストリー4.0とBIMの鍵です。

  • 市場要件 – デジタル製品データを持たないメーカーは、プロジェクトから排除されつつあります。

  • 競争優位性 – プロジェクトの早期統合により、販売機会と顧客接点が増加します。
  • デジタルツインに関するよくある質問

    デジタルツインとは何ですか?
    デジタルツイン(Digital Twin)とは、物理的な製品、機械、設備をデジタルで再現したものです。形状に加え、材質、動作、運動学などの追加情報も含まれており、シミュレーションや最適化が可能になります。
    CADモデルとデジタルツインの違いは何ですか?
    CAD モデルは、主に形状を再現するものです。デジタルツインは、それをはるかに超えたものです。この形状に、メタデータ、動作、ライフサイクル情報を追加することで、シミュレーション、運用、メンテナンスに活用することができます。
    デジタルツインがメーカーにとって重要な理由
    メーカーは、デジタルツインを使用して、プロジェクトに自社製品を早期に導入し、顧客の要求を満たし、設計者、プランナー、OEM に対する認知度を高めることができます。さらに、開発プロセスを加速し、コストを削減することもできます。
    デジタルツインは、どのような業界で使用されているのでしょうか?
    デジタルツインは、機械製造、自動車産業、航空宇宙、建設、ロボット工学など、多くの分野で確立されています。製品が開発、シミュレーション、または複雑なシステムに統合されるあらゆる分野で使用されています。