2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100000774

テーブルを展開
EN
1/5
PREVIEW
Maßzeichnung
MASSZEICHNUNG
Product number of the Manufacturer
BMENB
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
EAN
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
THR
Thread length
LG [mm]
Design
DGL
1
100000774
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, LCP, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 4-wire, 10…30 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector
4047101442885
Turck
NI20U-S30-VP6X-H1141
Gewinderohr
45
M30 x 1.5
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号100000774
ショートテキストInductive Sensor
最終更新日25.01.2024 12:11:39
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties