フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem moves Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Bevel gears
22432 - Bevel gears, plastic, ratio 1:5 injection-moulded, straight teeth, engagement angle 20°
norelem
...
Bevel gears
22432 - Bevel gears, plastic, ratio 1:5 injection-moulded, straight teeth, engagement angle 20°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22432-110150060
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST [mm]
version
AUSF
Transmission ratio
UEBERSETZUNG [mm]
Module
MODUL [mm]
No. of teeth
ZZ
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
B [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
height
L [mm]
height
L1 [mm]
height
L2 [mm]
matching opposing gear
PASSGRAD
max. torque Ncm
MOMENT [Ncm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
22432-110150012
Polyacetal
1:5
1.0
12.0
40.6
0.0
9.9
13.7
12.0
9.5
4.0
20.2
10.1
0.0
22432-110150060
14.9
0.0017
Infotext
Yes
22432-110150060
Polyacetal
1:5
1.0
60.0
0.0
21.2
9.5
60.3
60.0
20.5
10.0
17.4
11.2
15.3
22432-110150012
71.6
0.0200
Infotext
Yes
22432-210150012
Polyketon
1:5
1.0
12.0
40.6
0.0
9.9
13.7
12.0
9.5
4.0
20.2
10.1
0.0
22432-210150060
15.6
0.0015
Infotext
Yes
22432-210150060
Polyketon
1:5
1.0
60.0
0.0
21.2
9.5
60.3
60.0
20.5
10.0
17.4
11.2
15.3
22432-210150012
75.2
0.0173
Infotext
Yes
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
norelem
- 22432
オーダー番号
22432-110150060
ショートテキスト
Bevel gears, plastic, ratio 1:5 injection-moulded, straight teeth, engagement angle 20°
最終更新日
20.02.2025 22:45:56
単位
キーワード
Angle
Bevel gears
Chains
Spur gears
Toothed belt
Toothed belts
Transmission
Worm
components
engagement
machine
moves
plant construction
plastic
pulleys
racks
ratio
screws
sprockets
straight teeth
systems
worm wheels
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-17-01-03 べベルギア