フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NKK Switches
Pushbutton
UB2 Series - Low Profile Pushbutton Switches
Optional Accessories
AT4145 - Dust Cover
NKK Switches
Pushbutton
UB2 Series - Low Profile Pushbutton Switches
Optional Accessories
AT4145 - Dust Cover
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AT4145
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Material of Lid
MATL
Material of Gasket
MATG
1
AT4145
Clear PVC
Polyethylene
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NKK Switches
- AT4145
ショートテキスト
Dust Cover
最終更新日
07.04.2025 12:37:31
単位
キーワード
Low Profile
Optional Accessories
Series
Switches