2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ASJ-KT-150-HST-RO-03

テーブルを展開
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Level of Details
LOD
Vise
V
Vise Size
VS
Vise Version
VV
Fixed Soft Jaw Locking Bolt position
FLB
Movable Soft Jaw Locking Bolt position
MLB
Fingertip Material
MAT
Stud Profile
P
Fingertip Step
S
Length between Soft Jaws
HUB [mm]
Soft Jaw Preset
PS
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Housing Material
CNSMAT
Max Clamping Force
CF [lbf [kN]]
Fixed Soft Jaw - Right side - 1
FPRH1 [mm]
1
ASJ-KT-150-HST-RO-03
Low
6in / 150mm
Hard Steel
155.0
7.37
Machined AISI 4000 Alloy Steel
6500 lbf [26 kN]
0.00
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
オーダー番号ASJ-KT-150-HST-RO-03
ショートテキストSoft Jaw
最終更新日17.11.2023 10:24:43
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties