フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Comepi
Proximity Sensors
Sensors
IQSP40M12
Comepi
Proximity Sensors
Sensors
IQSP40M12
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IQSP40LN40P3M12
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
CODE
Descrizione
DESC
Materiale Custodia
MATCASING
Materiale parte frontale
MATFRONT
coppia di serraggio massima
SERR [Nm]
Lunghezza
WIDTH [mm]
Dimensione
WIDTH1 [mm]
Tipo di uscita
TIPO
Connessione
INLETS
Tipo di sensore
ACT
Distanza di scambio Sn
DIST [mm]
Tensione operativa nominale (Ub)
UB [V]
Ondulazione (Urpp)
URPP [%]
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
IO [mA]
1
2
3
4
IQSP40LF22P3M12
Sensore induttivo cubico
Poliestere termoplastico grigio
Poliestere termoplastico grigio
connettore 3, staffa 1
66
40x40
PNP 1 NO + 1 NC
Connettore M12 4 poli
A filo
22
10 a 30 VDC (ondulazione inclusa)
=10
=20
IQSP40LN40P3M12
Sensore induttivo cubico
Poliestere termoplastico grigio
Poliestere termoplastico grigio
connettore 3, staffa 1
66
40x40
PNP 1 NO + 1 NC
Connettore M12 4 poli
Sporgente
40
10 a 30 VDC (ondulazione inclusa)
=10
=20
IQSP40LF22N3M12
Sensore induttivo cubico
Poliestere termoplastico grigio
Poliestere termoplastico grigio
connettore 3, staffa 1
66
40x40
NPN 1 NO + 1 NC
Connettore M12 4 poli
A filo
22
10 a 30 VDC (ondulazione inclusa)
=10
=20
IQSP40LN40N3M12
Sensore induttivo cubico
Poliestere termoplastico grigio
Poliestere termoplastico grigio
connettore 3, staffa 1
66
40x40
NPN 1 NO + 1 NC
Connettore M12 4 poli
Sporgente
40
10 a 30 VDC (ondulazione inclusa)
=10
=20
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Comepi
- IQSP40M12
最終更新日
02.10.2025 09:47:16
単位
キーワード
Proximity Sensors
Sensors
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties