2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

ヒンジの種類とその応用範囲

ナレッジ用語集機械工学
ヒンジは、部品やドアの回転や揺動を可能にする、メカニックに不可欠な部品です。ドアやフラップ、カバーの開閉などの動作を可能にし、柔軟な接続を可能にします。ヒンジには様々な種類があり、それぞれに特有の特性や用途があります。このブログでは、さまざまな種類のヒンジについて学び、メカニクスにおける具体的な用途を探っていきます。

ストップヒンジ : ストップヒンジは、フラップヒンジやドアヒンジとも呼ばれ、ドア、フラップ、食器棚の扉によく使われます。2つの部品が互いに接続されており、180度動くことができます。ストップヒンジヒンジは、家具産業、建設業、車両建設、またはキャビネットのドアに使用されます。

ねじ込み式ヒンジ:ねじ込み式ヒンジは、部品やドアの表面に直接ねじ込むタイプです。取り付けが簡単で、90度動かすことができます。家具産業、インテリアデザイン、エレクトロニクス、エンクロージャーなどで使用されています。

ピアノヒンジ:ピアノヒンジは、エンドレスヒンジやバーヒンジとも呼ばれ、細長いヒンジで、全長にわたって柔軟性があります。連続した動きを可能にし、大きな扉やフラップ、カバーによく使われます。ピアノヒンジは、重工業、展示台建設、航空、または大きなフラップやドアに使用されます。

ボールベアリングヒンジ:ボールベアリングヒンジは、低摩擦でスムーズな動きを提供するボールベアリングが内蔵されています。耐荷重が高く、自動車産業や機械工学、大型のフラップやドアなど、滑らかな動きと高い耐荷重が要求される用途によく使われます。

スプリングヒンジ:スプリングヒンジにはスプリングが内蔵されており、ヒンジが自動的に元の位置に戻るようになっています。自動開閉機能があり、フラップや蓋、カバーなど、自動復帰が必要な用途でよく使われます。

コンシールドヒンジ:コンシールドヒンジは、コンシールドヒンジマウントまたはインビジブルヒンジとも呼ばれ、部品やドアの内側に取り付けられ、外から見えない特別なヒンジです。家具産業、内装品、高級ドアやフラップなどによく使用されます。