簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


アイボルトは、一端にリング状のループ(アイ)を備えたねじであり、ロープやチェーンなどの支持具を容易に取り付けることができます。荷の吊り上げ、機器の吊り下げ、アンカーポイントとして使用され、産業用途や屋外環境で広く利用されています。船舶や倉庫、スポーツ設備などで一般的に見られ、DIN 580やASTM A489などの規格に基づいて製造されており、寸法や耐荷重が規定されています。これらのボルトは、機器の取り付けや固定において、信頼性の高い接続を実現します。Kipp、Bossard、Norelemをはじめとする大手メーカーが、アイボルトなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへの円滑な統合を支援するために、これらのモデルは無償で利用可能です。