簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


レベリングフット(水平調整脚)は、表面の凹凸を補正し、機器、機械、家具に安定性とバランスを提供する調整可能な部品です。これらの部品は対象物がしっかりと水平に立つようにし、性能や安全性に影響を与える振動やずれを防ぎます。機械、生産ライン、ワークステーションなどの産業環境や、家具の設計で広く使用され、床の損傷防止にも寄与します。レベリングフットは、環境管理���関するISO 14001や、機械部品の技術仕様を定めたEN 16652などの規格に適合しています。これらの規格は、部品が求められる安全性、性能、品質基準を満たし、耐荷重規制や環境規制を遵守した材料および設計であることを保証します。鍋屋バイテック、Ganter、Norelemをはじめとする大手メーカーが、レベリングフットなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。