簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
六角ボルトは、部品を固定するための六角形の頭部を持つねじ込み式の締結要素です。建設、機械、自動車などの分野で広く使用されており、強固な接合を実現し、スパナやソケットを用いて容易に組立てが行えます。対応する主な規格には、ISO 4014、ISO 4017、DIN 933、DIN 931、ASTM A307などがあります。NBK、Bossard、Parkerをはじめとする大手メーカーが、六角ボルトなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへの円滑な統合を支援するために、これらのモデ���は無償で利用可能です。