簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


振動センサは、機械、装置、構造物の振動を検出し、周波数、振幅、速度などのパラメータを測定します。これらのセンサは機械的な振動を電気信号に変換し、システムの状態を監視するために分析します。製造業、自動車産業、航空宇宙、エネルギーなどの分野で、特にポンプ、モータ、コンプレッサ、タービンなどにおいて、予知保全や故障検出のために使用されています。振動を監視することで、適切なタイミングでのメンテナンスが可能になり、効率の向上やダウンタイムの短縮につながります。振動センサは、ISO 10816、ISO 5349、IEC 60034-14、ANSI S2.19などの規格に準拠し、産業用途での精度と信頼性を確保する必要があります。Wilo、Siemens 、Eatonなどの有名メーカーをはじめとする大手メーカーが、振動センサを含む3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。