フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ifm electronic
200
200_040
200_040_010
200_040_010_030
VVB306 - Schwingungssensoren und -transmitter
ifm electronic
200
200_040
200_040_010
200_040_010_030
VVB306 - Schwingungssensoren und -transmitter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VVB306
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Produktfoto
PRODUKTFOTO
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCRIPTIONSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Bestellnummer
BN
Name des Herstellers
MANUNAME
Datenblatt
DATASHEET
1
VVB306: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (par
Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung 0...16 g; Messbereich Schwingung 0...300 mm/s; Frequenzbereich 2...5600 Hz; Umgebungstemperatur -30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69; Steckverbindung
VVB306
ifm electronic gmbh
DATASHEET
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ifm electronic
- VVB306
オーダー番号
VVB306
ショートテキスト
Schwingungssensoren und -transmitter
最終更新日
17.11.2025 08:48:14
単位
キーワード
Sensors
condition monitoring
electronic
transmitters
vibration sensors
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-20-14-06 振動モニター(振幅、周波、相)