2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 80
3337
기능
717
측정
3336
파일형식
3336
카테고리
1635
Classifications
1635
표준파트
474
인증서
3332
KIPP USA
Material (MATERIAL)
911
width (B)
1036
diameter (D)
1773
diameter (D1)
1960
diameter (D2)
2063
height (H)
2186
Length (L)
1978
Length (L1)
1831
Approx. weight (GEW)
3337
RoHS (ROHS)
3330
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
784
EAN-Nr. Kipp (EAN)
3337
End of life (EOL)
3305
Standardlieferzeit (STDLZ)
3337
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
2809
필터
KIPP USA CAD 카탈로그

KIPP USA CAD 카탈로그

HandwheelsTwo- and Three-Spoke Handwheels, Disc Handwheels, Handwheel Handles, Handwheels and Crank Handles 영역에서 KIPP USA의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
지점:
미국
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015