탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1647.1116X80
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order number
BESTKIPPUSA
Form
FORM
Form-Type
FORMTYP
Surface finish body
OBERF
B [mm]
Thread
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
height
H [mm]
Head height
K [mm]
Length
L [mm]
L1 [mm]
Radius
R [mm]
Key-wide
SW [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
K1647.1112X60
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
60
16.1
5
18
0.1058
Infotext
Yes
4059245521234
31.12.2099
K1647.1112X70
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
70
16.1
5
18
0.1094
Infotext
Yes
4059245521241
31.12.2099
K1647.1112X80
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
80
16.1
5
18
0.1180
Infotext
Yes
4059245521258
31.12.2099
K1647.1116X30
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
30
21.8
6
24
0.1680
Infotext
Yes
4059245521265
31.12.2099
K1647.1116X35
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
35
21.8
6
24
0.1737
Infotext
Yes
4059245521272
31.12.2099
K1647.1116X40
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
40
21.8
6
24
0.1504
Infotext
Yes
4059245521289
31.12.2099
K1647.1116X45
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
45
21.8
6
24
0.1900
Infotext
Yes
4059245521296
31.12.2099
K1647.1116X50
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
50
21.8
6
24
0.1678
Infotext
Yes
4059245521302
31.12.2099
K1647.1116X60
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
60
21.8
6
24
0.1736
Infotext
Yes
4059245521319
31.12.2099
K1647.1116X70
B
with shaft
polished
38
M16
35
37.25
3.0
32.1
70
21.8
6
24
0.2290
Infotext
Yes
4059245521326
31.12.2099
K1647.1116X80
B
with shaft
polished
38
M16
35
37.25
3.0
32.1
80
21.8
6
24
0.2183
Infotext
Yes
4059245521333
31.12.2099
K1647.2104X08
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
8
5.9
3
7
0.0033
Infotext
Yes
4059245521418
31.12.2099
K1647.2104X10
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
10
5.9
3
7
0.0034
Infotext
Yes
4059245521425
31.12.2099
K1647.2104X12
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
12
5.9
3
7
0.0036
Infotext
Yes
4059245521432
31.12.2099
K1647.2104X16
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
16
5.9
3
7
0.0039
Infotext
Yes
4059245521449
31.12.2099
K1647.2104X20
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
20
5.9
3
7
0.0042
Infotext
Yes
4059245521456
31.12.2099
K1647.2104X25
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
25
5.9
3
7
0.0052
Infotext
Yes
4059245521463
31.12.2099
K1647.2104X30
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
30
5.9
3
7
0.0060
Infotext
Yes
4059245521470
31.12.2099
K1647.2104X35
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
35
5.9
3
7
0.0068
Infotext
Yes
4059245521487
31.12.2099
압축된 표현 표시(134 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
KIPP USA
- K1647
주문번호
K1647.1116X80
짧은 텍스트
Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
최근 변경
04.09.2025 09:10:36
단위
키 워드
Hex head bolts
Hygienic DESIGN
Machine devices
OPERATING PARTS
Seal
devices
screws
stainless steel
washer
washers
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1647.1116X80
RoHS 인증서
Yes
GTIN-Code
4059245521333
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-01 육모꼴 캡 나사
23-11-01-02 필리스터 캡 나사
ECLASS 12.0
23-11-01-01 육모꼴 캡 나사
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)