Den nye serien med bevegelseskontrollere fra Parker er kraftig, modulær og utviklet for det globale industrimarkedet

Parkers elektromekaniske bevegelseskontrollerserie er ideell for OEM-er som bygger emballasje-, materialeformings-, trykk- eller håndteringsmaskiner, samt for systemintegratorer som leverer fabrikkautomatiseringsløsninger for bil-, tekstil-, papir- og mat- og drikkevareindustrien. Serien er basert på en robust, vifteløs ARM CPU-arkitektur og består av modellene PAC120 og PAC340. Disse kompakte industrielle programmerbare kontrollerne er en del av et system med I/O-moduler for kobling av prosesssignaler i et EtherCAT-nettverk.
Parker Motion Controllers bruker den ledende, leverandøruavhengige CODESYS SoftMotion-plattformen for rask og enkel programmering, og tilbyr spesielle funksjoner som muliggjør optimal utvikling av bevegelseskontrollapplikasjoner. Alt er integrert i ett enkelt brukergrensesnitt, slik at ingeniører kan jobbe smartere, mer effektivt og mer virkningsfullt, basert på IEC 61131-3 og PLCopen Motion-standarder.
Den modulære PAC-arkitekturen kan utvides med en sikkerhetsstyreenhet og sikkerhets-I/O-moduler for å oppfylle kravene i maskindirektivet 2006/42/EF, noe som reduserer innsatsen som kreves for å utvikle, teste og godkjenne en sikkerhetsapplikasjon.
Parker Motion Controllers er utformet for enkel konfigurasjon i eksisterende anleggsnettverk og for å gi tilkoblingsmuligheter for tredjepartsenheter, og leveres med en rekke innebygde kommunikasjonsprotokoller som standard, inkludert en OPC UA-server, Modbus TCP, EtherCAT og doble LAN-nettverk, i tillegg til tilleggsalternativer for Ethernet/IP, PROFINET og PROFIBUS. OPC UA-serveren muliggjør integrert Industry 4.0-tilkobling. USB porter og et integrert SD kortspor muliggjør lokal lagring av prosessdata og utveksling av styringsprogrammer.
Med forskjeller i minnekapasitet, CPU-ytelse, kommunikasjonsalternativer og CNC-funksjoner, gir PAC120 og PAC340 i industrikvalitet konstruktører et valg som dekker behovene til nesten alle automatiseringsprosjekter med bevegelse, synkronisering eller posisjoneringsoppgaver.
PAC120 er ideell for applikasjoner som krever fleksibel bevegelses- og automatiseringskontroll, og PAC120 tilbyr PROFINET I/O- eller Ethernet/IP-alternativer i tillegg til innebygd Modbus TCP. For designingeniører som skal utvikle løsninger for svært krevende sanntidsapplikasjoner med flere akser, tilbyr PAC340 en kraftig CODESYS 1,5 GHz firekjerners CPU samt innebygd PROFINET I/O og Ethernet IP. Både PAC120 og PAC340 er egnet for bruk over hele verden og har de nødvendige sertifikatene (CE, UL og CCC).
Til syvende og sist gir Parkers DIN-skinnemonterbare bevegelseskontrollere en komplett automatiseringsløsning for applikasjoner som involverer flere teknologier, noe som gjør det mulig for OEM-er å utvikle effektive kontrollsystemer med høy ytelse.