Parker Aerospace' motordrevne pumpe ble valgt av Boeing til å drive B-52H Stratofortress' hydraulikksystem i flere tiår

ProduktutgivelserMaskinteknikkCADKunnskap
Den prisbelønte Parker AP15V World-pumpen vil bidra til å nå målene for drivstoffeffektivitet og pålitelighet i CERP (Commercial Engine Replacement Programme).

Parker Aerospace, et forretningsområde i Parker Hannifin Corporation, verdens ledende leverandør av bevegelses- og kontrollteknologi, kunngjorde i dag at Boeing har valgt Parker som leverandør av sin AP15V motorforskyvningspumpe (EDP) til det hydrauliske systemet til B-52H Stratofortress. Det langtrekkende tunge bombeflyet gjennomgår for tiden en større oppgradering som en del av Commercial Engine Replacement Program (CERP), som er initiert av US Air Force. Parker AP15V EDP, også kjent som World Pump, skal drive flyets hydraulikksystem helt frem til 2050-tallet.

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P1018PS01SRM5BC00E0200000

Part No.
PN
Series
SERIES
Pump Series
C1
Displacement
C2
Type
C3
Mounting
C4
Shaft
C5
Shaft Seal
C6
Rotation
C7
Pump Configuration
C8
Seals
C9
1
P1018PS01SRM5BC00E0200000
P1/PD Series
P1 - Mobile Version
018 - 18 cc/rev (1.10 in/rev)
P - Open Circuit
S- (018)SAE A Pilot, SAE 12 & SAE 16 Threaded Work Ports, w/ SAE 4 & SAE 6 Aux Ports
01 - (018) Splined Shaft - SAE 19-4 11T
S - Single Shaft Seal
R - Clockwise from Shaft End
M - MOBILE
5 - FLUOROCARBON
Vis komprimert visning (1 konfigurerbart produkt)
Fetch failed

 

 

"Denne produksjonskontrakten forlenger Parker Aerospaces 67 år lange historie med å levere velprøvde og pålitelige hydrauliske løsninger siden B-52 ble tatt i bruk i 1955", sier Roger Sherrard, President i Parker Aerospace. "Vi er beæret og glade for å kunne støtte moderniseringen av B-52H-flåten, som spiller en så viktig rolle i vårt lands nasjonale sikkerhetsstrategi", legger Sherrard til.

For å holde det kampdyktige bombeflyet i tjeneste i flere tiår fremover har luftforsvaret satt ambisiøse mål for CERP, som tar sikte på å redusere drivstoffkostnadene og samtidig øke påliteligheten. I september 2021 valgte flyvåpenet Rolls-Royce North America som leverandør for ombyggingsprogrammet. Parker Aerospace ser frem til å støtte Rolls-Royce og Boeing i arbeidet med å nå disse målene og maksimere flyenes tilgjengelighet.

 

 

 

Parker World Pump: Bevist og testet ytelse

Parkers World Pump er en velprøvd EDP som har akkumulert millioner av svært pålitelige flytimer i en rekke kommersielle og militære applikasjoner. I sammenlignende tester med konkurrerende produkter har Parker fastslått hvordan World Pump gir kundene en lavere livssykluskostnad (LCC):

  • World Pump er ti prosent lettere og har det beste effekt/vekt-forholdet. Vekten har en direkte innvirkning på drivstofforbruket. Når det gjelder den direkte effekten av Parker-pumpen, står vekten for rundt 18 prosent av den totale LCC.
  • World-pumpen genererer 15 prosent mindre varmeeffekt. Pumpens varmeeffekt og den totale ineffektiviteten til pumpen har en direkte innvirkning på drivstofforbruket. Med 43 prosent av produktets totale LCC er energitapet den viktigste bidragsyteren til LCC.
  • World Pump har vist seg å være pålitelig i praksis. I en lang rekke kommersielle og militære bruksområder overgår Parkers dokumenterte pålitelighet kravene til B-52H med 200 %. I denne militære applikasjonen resulterer overlegen pålitelighet i økt oppdragskapasitet og reduserte vedlikeholdskostnader, som utgjør omtrent 12 prosent av produktets LCC. I det kommersielle miljøet fører dette til færre forsinkelser og kanselleringer, som utgjør 18 prosent av produktets totale LCC.

 

Originalartikkel fra PARKER Hannifin