Elementos de proteção ELESA

Lançamentos de produtosEngenharia mecânicaCADConhecimento
Soluções rápidas e eficazes

Produtos simples e intuitivos, mas também muito úteis graças à sua capacidade de satisfazer eficazmente uma vasta gama de aplicações para proteger as extremidades dos tubos e parafusos contra choques, pó ou humidade, ou quando é necessário evitar a fuga de líquidos ou a penetração de corpos estranhos.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plugs TNX.36x1.5

Code
CODE
Description
DESCRITPION
d
DIM01
h
DIM02 [mm]
s
DIM03 [mm]
D
DIM04 [mm]
L
DIM05 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
437317
TNX.20x1.5
M20x1.5
12.0
15
26.0
20.5
2.4
437319
TNX.22x1.5
M22x1.5
12.0
15
28.0
20.5
3
437321
TNX.24x1.5
M24x1.5
12.0
17
30.0
20.5
3.7
437323
TNX.26x1.5
M26x1.5
12.0
19
32.0
20.5
3.7
437325
TNX.27x2
M27x2
12.0
19
33.0
24.5
4
437327
TNX.28x1.5
M28x1.5
12.0
19
34.0
20.5
5
437329
TNX.30x1.5
M30x1.5
12.0
22
38.0
20.5
6
437331
TNX.30x2
M30x2
15.0
22
38.0
24.5
7
437333
TNX.32x1.5
M32x1.5
12.0
22
40.0
20.5
7.3
437335
TNX.33x2
M33x2
15.0
24
40.0
24.5
12
437337
TNX.36x1.5
M36x1.5
12.0
24
45.0
20.5
11.5
437339
TNX.36x2
M36x2
15.0
24
45.0
24.5
5
437341
TNX.38x1.5
M38x1.5
12.0
24
48.0
20.5
7
437343
TNX.42x2
M42x2
15.0
24
50.0
24.5
8
437345
TNX.45x1.5
M45x1.5
12.0
24
52.0
22.0
8
437347
TNX.45x2
M45x2
15.0
30
52.0
25.0
12.5
437349
TNX.48x2
M48x2
15.0
30
55.0
25.0
13
437351
TNX.52x1.5
M52x1.5
12.0
30
60.0
22.0
14
437353
TNX.52x2
M52x2
15.0
30
60.0
25.0
14
Mostrar ecrã comprimido (39 de produtos)
Fetch failed

As tampas e coberturas de proteção são fabricadas em polietileno (PE) de alta qualidade. Em pormenor, os tampões tubulares NIL em tecnopolímero preto ou cinzento, acabamento acetinado, são ideais para cobrir arestas vivas de tubos quadrados, redondos ou rectangulares. As nervuras internas especiais permitem uma montagem e desmontagem simples e segura, mesmo com tubos de diferentes espessuras.

A nova série de tampas protectoras NCT para tubos é ideal como proteção contra impactos. Disponível com Ø de 4mm a 114mm. Tampas de proteção NCD para porcas e parafusos com roscas de M4 a M30, cor preta ou cromada, acabamento mate para uma combinação perfeita com as estruturas.

Os tampões roscados TX em polietileno vermelho estão disponíveis com anel de embalagem plano em borracha sintética NBR (série TX-G) que oferece uma maior cobertura do furo, minimizando as perdas. Estes tampões são ideais para o acondicionamento e transporte de equipamentos contendo óleo para evitar vazamentos de líquidos, por exemplo em motores, caixas de velocidades, unidades de transferência e transmissões.

A série TNX em polietileno amarelo está equipada com um O-Ring de embalagem em borracha sintética NBR. A forma especial foi concebida para a instalação com uma chave de fendas. Estão disponíveis numa vasta gama de roscas métricas e de gás - de M8 a M52 e de G1/8 a G2.

Artigo original escrito por ELESA