布赫液压配置器新增液压动力包 CAD 模型

布赫液压公司是一家为移动和工业市场提供液压解决方案的全球供应商,该公司最近推出了由 CADENAS PARTsolutions 制作的在线模型生成器。该工具可按需提供布赫独立式液压动力组件系统的产品配置和 CAD 下载。这项新功能使客户能够立即查找、配置和下载产品数据并立即使用,从而增强了在线数字客户体验。
布赫液压动力包系列
布赫的 GPP PowerPacks产品系列用于市政卡车、自卸拖车和各种升降系统的升降机,具有集成的压力补偿流量控制腔,无论系统压力如何,都能确保稳定的下降条件,并提供值得信赖的稳定性能。此外,GPP 还拥有高效耐用的压力平衡齿轮泵,即使面对不断变化的机油粘度,也能提供最佳效率。由于采用了插装式组件,GPP 可以轻松更换组件,从而增强了其多功能性,使维修变得轻而易举。与布赫的所有产品系列一样,GPP PowerPacks 具有卓越的性能、可靠性和灵活性。
液压动力包 CAD 模型的可访问性
"这些独立的动力包在全球三个不同的工厂生产。布赫液压北美公司营销和产品管理副总裁戴维-史蒂文森(David Stevenson)说:"这使我们能够为各地区的本地化市场提供产品。"在新的配置器上,客户可以选择他们所在的地区,以确保符合其特定地区的所有规定。这也使我们能够确保客户获得我们所能提供的最佳支持。"
在线液压动力包 CAD 模型包括详细的产品信息,用于设计和采购决策。模型生成器为每种配置生成零件编号,并将数据直接构建到 CAD 模型中。产品信息可以多种格式下载,实现了工程设计与采购之间的无缝对接。
关于布赫液压
布赫液压开发和制造用于各种用途的先进液压解决方案。产品具有高能效,经久耐用,可为客户提供卓越的价值和可持续性。布赫将一如既往地引领潮流,公平对待客户、员工、股东和业务合作伙伴。这包括最大限度地减少对环境的影响,并继续负责任地使用自然资源。
从会议室到生产车间,布赫液压的成功离不开团队的努力。更多信息,请访问bucherhydraulics.com.
有兴趣为工程师提供产品的CAD模型吗?
安排一次快速会面,了解如何轻松实现!