NC Componenti SPA 通过 CADENAS 上的新 Easy-Link® 目录实现设计革命
NC Componenti SPA 通过 CADENAS 上的新 Easy-Link® 目录为设计带来了革命性的变化。可立即配置、快速下载 100 多种 CAD 格式文件并进行精确定制。

NC Componenti 在自动化领域已有 38 年的经验。通过将 Easy-Link® 目录集成到 CADENAS 平台,该公司在为客户提高可访问性和效率方面迈出了重要一步。
公司的强项是 Easy-Link® 输送系统。通过将 CADENAS 提供的目录集成到网站中,NC Componenti 现在可以提供更加全面和高效的服务。
新的 3D CAD 配置器改善了数字化客户体验
NC Components 的 Easy-Link® 目录提供 100 多种 CAD 格式的即时配置和快速下载。这一先进的平台使设计人员能够选择和下载所需格式的产品,并毫不费力地将其集成到自己的设计中。整个过程丰富了所有关键设计元数据和数据表,只需点击几下即可快速完成,为工业设计的动态需求提供了一个即时、直观的解决方案。有了 NC Components,配置和集成成为一种流畅的体验,为设计增添了新的维度。
优势总结
- 即时免费下载:借助 CADENAS,客户可立即免费下载适合其软件格式的组件文件,加快设计进程。
- 3D 预览和直接访问技术数据:除下载外,您还可以查看部件的 3D 预览,并直接访问特定产品的技术数据,快速获取信息。
- 提供不同语言版本:CADENAS 平台通过提供多种语言的目录,确保为国际客户提供可用的服务,从而提高在全球市场的知名度和影响力。
- 最大程度的适应性:CADENAS 目录使 Easy-Link® 输送机能够精确地适应每个项目的具体要求。
- 简化集成:快速、直观地集成到 CAD 项目中,节省宝贵的设计时间。设计人员可以直接在设计软件中使用 NC Components 提供的智能产品信息,而不必发送询问并等待制造商的答复。这也节省了 NC Components 的时间。
- 可访问性和共享:CADENAS 中的 Easy-Link® 目录便于整个设计团队访问,并能与同事和客户有效共享。无需从头开始,即可轻松进行更改。
NC Componenti 公司运营经理 Erika Fundone 解释说:"目录使外国客户能够更好地使用我们的服务,因为所有发布的组件都有相应的不同语言翻译。这提高了我们在国际市场上的知名度和影响力,CADENAS 在国际市场上的需求量很大。通过选择 CADENAS,我们希望提高为客户提供的服务的价值,以促进和简化其项目的实现,并做出高质量的选择,使我们能够巩固我们在国际和意大利市场上的形象"。