派克漢尼汾公司推出免費的派克 T 型槽鋁合金設計架構工具

Digital Catalog
革命性的軟體可讓精益、EHS、生產、安全和維護等領域的專業人士,以及 DIYer 使用 Parker T 型槽鋁框組件設計和創造產品。
Uploaded from script

Parker Electromechanical and Drives Division North America 欣然宣佈推出Parker T-Slot Aluminum Design Architect,讓所有經驗等級的使用者都能使用 Parker T-Slot 鋁製框架元件快速輕鬆地設計產品。

 

此軟體可讓使用 T-Slot 鋁材設計產品的挑戰性任務,變得像使用互鎖積木搭建建築物一樣簡單。此軟體可從 Parker 網站免費下載,其簡單易用的介面、即時產生材料清單和即時報價的功能,受到 Parker 設計中心、專業使用者和 DIY 愛好者的一致好評。

 

Parker 的 T 型槽鋁型材是組裝無限種基座、框架、線性導軌系統、護罩、機櫃、工作台、材料處理系統和其他結構的首選材料。模組化的 T 型槽鋁擠型系統在設計、製造和組裝方面提供了極大的靈活性並節省了成本,因此成為廣泛應用的首選材料。

 

要使用 T 型槽鋁材設計產品,工程師以前必須在 CAD 系統中建立各種型材、連接器、緊固件和配件。然後,他們透過操作各個元件來建立設計。定稿後,他們會以手動方式建立材料清單,並傳送給 Parker 以取得報價。如果使用者沒有 CAD 存取權限,他們通常會寄給 Parker 一份「草圖」,讓 Parker 的工程團隊進行解讀、設計和報價。這通常需要三到五次的反覆,對客戶和 Parker 團隊來說都意味著大量的時間和精力。

 

t-slot aluminum design architect

 

"Parker 的 T 型槽鋁框產品經理 Mario Mitchell 表示:「這個流程非常簡單,任何人都可以做到。"為了支援終端使用者,整個流程都經過了精簡和簡化。這個簡單、獨立的系統不需要任何 CAD 存取權限或先前的技術知識;他們可以下載並在幾分鐘內開始製作。第一次設計的精確度更高,重複設計的速度也更快。我最喜歡的功能之一是,所有的緊固件和連接器都會自動為設計生成,並添加到材料清單中。當用戶完成設計後,他們可以將材料清單電郵給我們,我們可以立即給他們報價"。

 

使用該工具不需要任何 CAD 知識,但專業工程師和系統集成商會對一些先進的功能和輸出感興趣,包括 .stp 檔案和 Dassault SolidWorks®、Autodesk Inventor® 和 PTC CREO® 的原生 CAD 輸出。

 

"CADENAS USA 營運長 Jay Hopper 補充:「這款工具不僅適合家庭用戶。"它有一些強大的功能,也會吸引專業人士。工程師將他們的 Parker T-Slot 鋁合金組件整合到更大的設計中,可以立即將他們的專案從 T-Slot 鋁合金 Design Architect 匯出到他們的 CAD 應用程式中。如果他們想要與採購部門分享設計,他們可以立即產生一份 3D PDF 切割表,其中包含其特定設計的所有細節。任何使用過 T 型槽鋁材的人都會喜歡這個工具。

 

t-slot aluminum design architect

 

Parker Hannifin T 型槽鋁合金 Design Architect 功能:

 

  • 免費下載
  • 易於使用
  • 獨立工具 - 無需 CAD
  • 系統預先載入 Parker 元件和指引
  • 具有快速報價功能的即時 BOM(物料清單
  • 立即完成所需的連接和緊固件
  • 原生 CAD 輸出至 Dassault SolidWorks®、Autodesk Inventor® 和 PTC CREO®
  • 每個專案的客製化 3D PDF 資料表
  • 用於製造的 2D 切割表

 

瞭解貴公司如何透過網站提供 CAD 資料,以及更多資訊

 

關於派克機電與驅動器事業部

 

機電自動化部門自 1987 年起隸屬於 Parker Hannifin Corporation 的運動系統集團,是電腦化運動控制、AC/DC/伺服/步進馬達驅動器、伺服馬達和人機介面、定位系統、齒輪減速機和齒輪馬達的先驅、設計和製造商。這些產品使全球大部分商品和服務的生產自動化。Electromechanical Automation 的產品是透過獨立的授權自動化技術中心 (Automation Technology Centres) 銷售,該中心由近 100 家專業、高品質的機構組成,在全球各地設有超過 135 家辦事處。資訊豐富的最新網站提供運動控制和自動化的可下載資料庫、教學和背景資訊,網址為 www.parker.com/emn。

 

關於派克漢尼汾

 

Parker Hannifin是財富 250 強企業中運動和控制技術的全球領導者。100 年來,公司在廣泛的工業和航空航天市場為客戶的成功做出了貢獻。