21335-0500

Expand Table
EN
1/5
预览图
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Hersteller Artikelnummer
HER [mm]
distance
BX [mm]
stroke
S [mm]
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
A2 [mm]
distance
A3 [mm]
distance
A4 [mm]
distance
A5 [mm]
distance
A6 [mm]
distance
A7 [mm]
width
B [mm]
height
H [mm]
Length
L [mm]
Loading per pair kg
TRAGKRAFT [kg]
Approx. weight
GEW [kg]
Assembly
MONTAGE
Product type
PTYP
Verpackungsart
VA
Artikelübersicht
ARTU
1
2
3
4
5
6
21335-0400
DZ5417-0040EC
500
0.0
26
160
192
-
-
128
160
288
17.5
54
400
45
1.9700
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
21335-0450
DZ5417-0045EC
500
0.0
26
192
224
-
-
160
192
320
17.5
54
450
45
2.2500
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
21335-0500
DZ5417-0050EC
500
0.0
26
160
192
256
288
192
224
384
17.5
54
500
50
2.5600
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
21335-0550
DZ5417-0055EC
500
0.0
26
192
224
288
320
192
224
416
17.5
54
550
50
2.8500
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
21335-0600
DZ5417-0060EC
500
0.0
26
224
256
352
384
224
256
480
17.5
54
600
50
3.1300
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
21335-0700
DZ5417-0070EC
500
0.0
26
288
320
448
480
256
288
576
17.5
54
700
55
3.8000
Montage seitlich
standard
1 Stück = 1 Paar
Artikelübersicht
顯示壓縮表示 (6 konfigurierbares Produkt)

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number21335-0500
RoHS認證Yes
GTIN-Code4059495695044
Customs Tariff Number83024230
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties