AKCP
sensorProbe+
sensorProbeX+
AKCP
sensorProbe+
sensorProbeX+
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WF8Y16V7Z
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
预览图
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名稱
NAME
尺寸
DIMENSION
擴充連接埠
EXPANSION_PORT
安裝方式
MOUNTING
電源
POWER
狀態指示
STATUS_INDICATION
操作環境
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
基本裝置
BASE_UNIT
最大感測器
MAX_SENSORS
SPX+ 模組
SPX__MODULES
1
WF8Y16V7Z
sensorProbeX+
44 (W) x 46 (H) 低調設計
連接 EXP 遠端裝置的 EXP 連接埠,連接 SPX+ BEB 遠端裝置的 BEB 連接埠 - 每個 SPX+ 最多可連接 2x 個 BEB 裝置
0U 無柱式機架安裝、可選壁掛支架、水平 1U 安裝或 DIN 導軌支架。
外接式 5V 3A 電源轉接器,額定輸入電壓及電流:100V~240V - 0.22A
LED 指示電源、網路連線、感測器線上及閾值狀態,內部蜂鳴器提供聲音警示
溫度最低溫度: -35°C - 最高溫度: 80°C0°C - Max.70°C (Industrial Option available for Min. -25°C - Max. 70°C),Humidity:最低 20% - 最高 80% (非冷凝),濕度: -25°C - 最高 70°C80% (非冷凝)
根據使用 sensorProbe 裝置的現場經驗,平均 MTBF 為 1,400,000 小時。
4x 感測器連接埠,用於連接 AKCP 感測器,1x 擴充輸出連接埠(可選用於 Modbus),1x 10/100 乙太網路連接埠
最多 400 個線上感測器,包括擴充裝置和虛擬感測器。
4x 傳感器埠模組,10x 或 20x 乾式模組,有 3 種配置可供選擇:可配置 IO 乾式接點 (0VDC/5VDC)、僅輸入 5V 乾式接點、光耦合輸入、隔離輸入乾式接點、5V 至 20V 電壓輸入信號、隔離 AC 偵測輸入 5-30ACV @ 44mA、4G 蜂窩式數據數據機,配備延伸天線。(GSM/CDMA),4x 0-5VDC / 4-20mA 輸入供第三方感測器使用,4x 迷你繼電器驅動較大的繼電器,2x 0-5VDC / 4-20mA 輸入供第三方感測器使用 2x 迷你繼電器,內部迷你 UPS, 4x AA 充電電池
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
AKCP
- sensorProbeX+
訂購編碼
WF8Y16V7Z
上次修改
18.12.2025 14:48:38
單位
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties