Create a simple sketch to find similar parts
液位指示器是用來測量和顯示容器、儲槽或管道中液體、粉末或顆粒狀材料液位的裝置。它們可提供物料體積或高度的即時資料。這些指示器常用於化學、製藥、食品和飲料、油氣及水處理等行業,以監控和管理物料的液位。它們有助於防止溢流、避免物料耗盡,並確保最佳運行。ISO 15767(設計和材料)、EN 61326(電磁相容性)、API 650(儲槽構造)和 ASTM D4956(反射材料)等標準規範了液位指示器在各種應用中的使用和性能。Norelem、Kipp 和Wilo 等知名製造商以及其他領先製造商均在3Dfindit上提供包括液位指示器在内的3D CAD模型。