Create a simple sketch to find similar parts
馬達可將各種形式的能量轉換為機械能,驅動各行各業的機器和裝置。馬達對於工業機械、車輛、家用電器和機器人的自動化流程和提高效率至關重要。確保馬達性能的主要標準包括 ISO 9001、IEC 60034、NEMA MG1、SAE J1171、NFPA 70 和 ANSI C50。遵守這些標準有助於維持安全性、可靠性和最佳效能。威樂、KSB 和Orientalmotor等知名製造商以及其他領先製造商均在 3Dfindit 上提供其 3D CAD 模型,包括馬達。請直接下載免費模型,以進行精確設計,並將其無縫集成到您的專案中。