Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Drop file here或
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
調節器
調節器是一種裝置,可將壓力、溫度、電壓或速度等參數維持在規定的範圍內,以確保系統的效率和穩定性。這些裝置用於需要精確控制的工業應用,例如氣壓和液壓系統、製造過程和電氣設備。調節器必須符合 DIN 24301、ISO 8573、IEC 61010 和 EN 60730 等工業標準,視應用而定。Festo、Wilo和Riegler等知名製造商以及其他領先製造商均在3Dfindit上提供包括壓力調節器和溫度控制器在内的3D CAD模型。