Create a simple sketch to find similar parts
感測器可偵測物理特性或環境變化,例如溫度、壓力、光線或動態,並將其轉換為電子訊號。感測器應用於各行各業,可監測機械工程中的位置、速度和加速度等參數,以及建築技術中的溫度、濕度和光線水平。傳感器符合 ISO 17025、IEC 60751 和 ISA-5.1 等標準,以確保準確性、可靠性和系統相容性。 知名製造商如Wilo、Norelem和Parker,以及其他領先製造商均在 3Dfindit 上提供其 3D CAD 模型,包括傳感器。直接下載免費模型,進行精確設計,並無縫整合到您的專案中。