2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

単動ピストンシール

製品リリース機械工学CADナレッジ
ピストンシールまたはピストンリングは、流体密封のために油圧シリンダーに使用され、システム圧力がピストンをシリンダー内径に押し下げる際に、加圧された流体がシリンダーヘッドを横切って漏れないように設計されています。

ピストンシールの選択は、シリンダーがどのように作動するかによって決まる。片側からの 動的 圧力をシールできる 単動 シリンダー の場合は、常に単動機能に最適なシール品質を提供するように設計されたタイプのシールを選択するのが最善です。

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HALLITE 4448000

Order number
CNSORDERNO
Bore Diameter ØD1
D1 [mm]
Tolerance H9
TOL1 [mm]
Rod Diameter Ød1
DD1 [mm]
Tolerance js11
TOL2 [mm]
Groove Section SL
SL [mm]
Length L1
L1 [mm]
Web info
INFO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4460700
50.0
+0.06 / +0.00
39.0
+0.08 / -0.08
3.8
4.2
Web info
4319500
50.0
+0.06 / +0.00
40.0
+0.08 / -0.08
7.8
8.0
Web info
4380000
55.0
+0.07 / +0.00
45.0
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
Web info
4739800
60.0
+0.07 / +0.00
44.9
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
Web info
4407000
60.0
+0.07 / +0.00
45.0
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
Web info
4762000
60.0
+0.07 / +0.00
50.0
+0.08 / -0.08
9.0
10.0
Web info
4383200
63.0
+0.07 / +0.00
48.0
+0.08 / -0.08
11.4
12.5
Web info
4341500
63.0
+0.07 / +0.00
53.0
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
Web info
4318800
63.0
+0.07 / +0.00
53.0
+0.10 / -0.10
11.8
13.0
Web info
4424100
65.0
+0.07 / +0.00
55.0
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
Web info
4448000
70.0
+0.07 / +0.00
55.0
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
Web info
4709500
70.0
+0.07 / +0.00
60.0
+0.10 / -0.10
8.0
9.0
Web info
4492600
71.0
+0.07 / +0.00
61.0
+0.10 / -0.10
6.0
7.0
Web info
4844100
75.0
+0.07 / +0.00
67.0
+0.10 / -0.10
5.7
6.3
Web info
4322300
75.0
+0.07 / +0.00
67.0
+0.10 / -0.10
8.8
9.7
Web info
4363800
80.0
+0.07 / +0.00
65.0
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
Web info
4370300
80.0
+0.07 / +0.00
70.0
+0.10 / -0.10
6.8
7.5
Web info
4709600
80.0
+0.07 / +0.00
70.0
+0.10 / -0.10
8.0
9.0
Web info
4709700
85.0
+0.09 / +0.00
75.0
+0.10 / -0.10
8.0
9.0
Web info
圧縮表現を表示 (46 product)
Fetch failed
.

両側(双方向)からの動的な圧力をシールできる#複動#シリンダーでは、複動シールを選択することで最高のシール能力が得られます。

複動式シリンダーのピストンに2つの単動式#シールを使用する#ピストン設計は、簡単に故障を引き起こす。シール間に非常に高い圧力がかかるからである。

ピストンシールは、単動式でも複動式でも、バックアップリングとガイドリングを一体化または分離して設計・使用することができる。

.

ハライトは、究極の漏れ#制御を実現する幅広い#ピストン#シールを提供しています。#ピストンシールは通常、当社の高性能#ポリウレタンHythane® 181、Hallprene®ゴム/ファブリック複合材、またはポリエステル#エラストマーで製造されています。

ハライトのオリジナル記事