メカニックにおけるナットの多様性:種類と応用分野
ナットは、ボルトやネジをしっかりと固定するために使用される、メカニックに欠かせないファスナーです。ナットは、さまざまなアプリケーションの特定の要件を満たすために、さまざまな種類と構成を提供しています。このブログでは、ナットの種類とメカニックにおける具体的な用途について説明します。

ウィングナット : ウィングナットとは、側面に翼があり、工具なしで簡単に締め付け、緩めることができるナットのことです。カーテンレールや照明、機械の筐体など、組み立てや分解が頻繁に発生する用途や、工��なしで扱えることが有利な用途でよく使用されます。
セキュリティナット : セキュリティナットは、接続部が誤って緩むのを防ぐためにロック装置を備えています。プラスチックリング、セレーション、またはセルフロック機能を持つ特殊なねじ形状を装備することができます。ロックナットは、自動車、航空機、機械、電気工学など、安全が重要視される分野で使用されます。
ローレットナット : ローレットナットは、表面にローレット加工が施されており、工具を使わずに締め付けや緩めを行うことができます。筐体や制御盤、ハンドルやレバーの締結など、迅速かつ容易な取り扱いが求められる用途によく使用されます。