Vad är en BOM? - Definition och innebörd

Vad är en stycklista?
En BOM (Bill of Materials) är ett viktigt dokument inom tillverkningsindustrin. Det är en omfattande lista över alla komponenter som krävs för att tillverka en produkt. Materialförteckningen innehåller vanligtvis namnet på delen, artikelnumret och den kvantitet som krävs. Den kan också innehålla ytterligare information, t.ex. om leverantörer eller kostnader. Denna lista är av stor betydelse för många aktörer i ett företag. Den skapas vanligtvis av konstruktionsavdelningen och görs senare tillgänglig för andra avdelningar, till exempel arbetsberedning, produktion, inköp eller kostnadsberäkning.
Olika typer av stycklistor
Beroende på deras specifika syfte och användning kan man skilja mellan olika typer av stycklistor:
- Kvantitets-BOM är den enklaste formen av BOM; produktkomponenter listas här på ett odifferentierat sätt.
- Struktur-BOM är komplex, eftersom den listar produktens komponenter i enlighet med produktionsstegen. Alla enskilda delar och sammansättningar av produkten ingår här.
- Den modulära stycklistan representerar endast en nivå av produktstrukturen. De sammansatta enheterna har sina egna stycklistor.
- Variantstycklistan sammanfattar flera enskilda stycklistor i ett dokument. På så sätt kan objekt med liknande eller identiska komponenter listas tillsammans.
- Den komplexa BOM, eller maximala BOM, visar alla varianter av en produkt eller en hel montering.
- Den multipla stycklistan listar materialets sammansättning baserat på batchstorlekar.
Varför behöver du en stycklista?
En exakt stycklista ger många fördelar och möjliggör en effektiv produktionslinje. Företag använder den som en vägledning och inköpslista för sina slutprodukter. Materialförteckningen hjälper till att fastställa och planera råvarubehovet för att undvika eventuella överlager. Den ger också en översikt över anskaffningen av de nödvändiga komponenterna och hjälper till att undvika eller upptäcka fel.