2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LS1520BFKIKLWW

Expand Table
DE
1/5
Abbildung
ABBILDUNG
Artikelnummer
SUPPLIERPID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
ETIM Klasse
ETIM80_CLASSID
Ausführung
AUSFUEHRUNG
Schutzkontakt
SCHUTZKONTAKT
Schutzleiterkontakt rund
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
1
LS1520BFKIKLWW
SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, SAFETY+, Klappdeckel, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
SCHUKO®-Steckdose, alpinweiß mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
EC000125
sonstige
true
false
2
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼LS1520BFKIKLWW
ShorttextSCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, SAFETY+, Klappdeckel, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
上次修改30.08.2024 08:48:50
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-14-40-42 插座

ETIM 10.0

EC000125 Socket outlet

Revit

RVT_METRICELECTRICALINSTALLATION (Metric) Electrical installation