Blechexpo 2023: Kistler präsentiert neue Lösung für die optische Inspektion von MassenstanzteilenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenAuf der diesjährigen Blechexpo vom 7. bis 10. November in Stuttgart präsentiert Kistler am Stand 6317 in Halle 6 das neue kompakte optische Qualitätsprüfsystem KVC 621 SE für Massenstanzteile - und demonstriert live, wie schnell und präzise die KVC 621 SE arbeitet.
NEXTGEN Analoge Neigungssensoren - Jetzt verfügbarProduktveröffentlichungenMaschinenwesenPOSITAL hat seine Familie der TILTIX-Neigungsmesser mit neuen dreiachsigen MEMS-Beschleunigungssensoren, verbesserter Firmware und einem neuen Gehäusekonzept aktualisiert.
VIGOUR derby Mineralguss-Duschwannen sind jetzt 25 Prozent leichterProduktveröffentlichungenMaschinenwesenWeniger Gewicht, mehr Komfort. Für die Mineralguss-Duschwannen der Designlinie Derby setzt VIGOR jetzt einen modifizierten Materialmix ein.
Die WEEE-Richtlinie: Verantwortung für ElektromüllWichtiger InhaltWissenDurch die Digitalisierung werden immer mehr elektronische Geräte produziert – neue, innovative Produkte drängen alte vom Markt . Doch wohin mit einem kaputten Handy oder einer defekten Kaffeemaschine? Mit dieser Frage und einer ordnungsgemäßen sowie umweltschonenden Entsorgung von Elektroschrott, befasst sich die WEEE-Richtlinie.
Novoferm neue seitliche FlügeltürProduktveröffentlichungenMaschinenwesenWir haben vor kurzem eine neue Broschüre über seitlich angeschlagene Türen herausgebracht, die alle unsere Optionen für seitlich angeschlagene Türen enthält
SAW-Sensor für gleichbleibende Qualität beim BrühenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenDer FLOWave von Bürkert misst kontinuierlich die Konzentration der Stammwürze, den Durchfluss und die Temperatur. Das sorgt unter anderem für eine gleichbleibende und dokumentierbare Qualität beim Bierbrauen.
Vakuum-FördererProduktveröffentlichungenMaschinenwesen... analysiert und entwickelt von DYMCOs hochmodernen Laboratorien und R
Lebensmittelgerechte FördererProduktveröffentlichungenMaschinenwesen... die Oberfläche von Edelstahlbändern ist auch bei relativ hohen Temperaturen oxidationsbeständig und verträgt auch sehr niedrige Temperaturen.
FördersystemeProduktveröffentlichungenMaschinenwesenDie fortschrittlichsten und kosteneffektivsten Vakuum- und Nicht-Vakuum-Metallfördersysteme auf dem heutigen Markt.
SKF Dual Compound Gabeldichtungssatz: Ein Jahrzehnt der EntwicklungProduktveröffentlichungenMaschinenwesenUnser neuer Gabeldichtsatz Dual Compound, der kürzlich auf der EICMA in Mailand vorgestellt wurde, ist das bahnbrechende Ergebnis von zehn Jahren technischer Entwicklung durch Experten.
Dual Compound Gabeldichtungssatz für MotorräderProduktveröffentlichungenMaschinenwesenUnser Dual Compound Gabeldichtungskit besteht aus zwei komplett neu entwickelten Dichtungen, die Fahrkomfort und Federungsleistung ohne Kompromisse bieten.
Der Engineering NewcomerWichtiger InhaltElektroingenieurwesenDer Softwareentwickler CADENAS lobt jedes Jahr mit gemeinsamen Partnern den Engineering Newcomer aus, um den Nachwuchs zu fördern. Wir klären, was sich genau dahinter verbirgt, wer teilnehmen kann und was es zu gewinnen gibt.
Novisys von Hettich für Express Küchen Integrierter Dämpfungskomfort ab Werk für alle MöbeltürenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenBei Express Küchen gehört der Luxus des leisen Schließens von Flügeltüren an Möbeln inzwischen zum Standard: Ein leichtes Antippen genügt, um die Tür sanft und zuverlässig zu schließen.
Sachsenküchen setzt auf Schubladentechnik von HettichProduktveröffentlichungenMaschinenwesenAvanTech YOU für die neue "AccuraBox"
DYMCOs Antriebsriemen <2 of 4> 'SCALA-Roboter'ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenGegenwärtig ist der Antrieb von Roboterarmen die am weitesten verbreitete Anwendung unserer offenen Bänder.
Rundum sicherProduktveröffentlichungenMaschinenwesenRollenkäfige von STRACK NORMA sorgen für sichere Produktionsprozesse
Gebaut für wenig Platz - Neuer Mini-Schlitten für FolgeverbundwerkzeugeProduktveröffentlichungenMaschinenwesenMit dem neuen Mini-Schlitten für Folgeverbundwerkzeuge SN5630 präsentiert der Normteilehersteller Strack Norma seine neueste Entwicklung im Bereich der Stanzwerkzeuge. Das kleine und effiziente Design entspricht den aktuellen Marktanforderungen für engste Einbauräume.
"Bajonettverschluss statt ständiges Klauen". Rüstkostenreduzierung durch schnelleres Spannen mit STRACK NORMAProduktveröffentlichungenMaschinenwesenMit seinem Angebot an Schnellspannsystemen für Spritzgießmaschinen bietet STRACK NORMA seinen Kunden innovative Lösungen zur Reduzierung der Rüstkosten und schafft für den Anwender eine hohe Flexibilität durch schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.
Hettich Schubladenplattform für EggersmannProduktveröffentlichungenMaschinenwesenExklusives Schubladendesign für das neue eggersmann E4-System
Neues Schieberprogramm für große Formen erhöht die FlexibilitätProduktveröffentlichungenMaschinenwesenMit den vorgefertigten Großschiebern Z42100 erweitert STRACK Norma sein Angebot an Schiebeelementen für den Formenbau. Diese ermöglichen dank einer flexiblen Variantenauswahl die richtige Gestaltung für unterschiedlichste Konstruktionen, auch außerhalb der Normen.
Innovativer Kompaktschlitten für 2-Komponenten-Werkzeug - Produktentwicklung von STRACK für den anspruchsvollen SpritzgießerProduktveröffentlichungenMaschinenwesenStrack Norma präsentiert seine Innovation im Bereich der umspritzten Teile: Mit dem neu entwickelten Schieber Z42900 werden Hinterschneidungen in Zweikomponenten-Werkzeugen (2K) in einem Prozess entformt, um noch besser auf individuelle Anwendungen im Spritzguss reagieren zu können.
Kombinierter Schwingungs/Temperatursensor mit IO-LinkProduktveröffentlichungenMaschinenwesenTurcks CMVT-Sensor wertet intern Schwingungs- und Temperaturdaten aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in bestehenden Anlagen
Flexibler IO-Link-Master der Klasse AProduktveröffentlichungenMaschinenwesenTurcks TBEN-LL-8IOLA verbessert die Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Applikationen für komplexe Sensorsysteme und Endgeräte
Unterschiede zwischen CAD, CAE, BIM und EDA?Wichtiger InhaltCADDie digitale Revolution hat tiefgreifende Veränderungen in der Gestaltung und Herstellung von Produkten und Systemen mit sich gebracht. Mit diesem Wandel kamen viele neue Technologien, Begriffe und Abkürzungen auf, deren Nuancen zwar klein, aber entscheidend sein können. Was CAD, CAE, BIM und EDA sind und wie sie sich unterscheiden, beleuchten wir in diesem Artikel.
Plattform zur Zustandsüberwachung erweitertProduktveröffentlichungenMaschinenwesenDas IIoT-Betriebssystem siineos macht Turcks Schaltschrankwächter IM18-CCM zum Smart Plug
Programmierbare LED-Anzeige mit optischem SensorProduktveröffentlichungenMaschinenwesenTurck bietet den optischen Sensor K30 Pro als integrierte Lösung für konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen an
IIoT-Stromversorgung für excom I/O-SystemProduktveröffentlichungenMaschinenwesenNeue Stromversorgungsmodule ermöglichen vorausschauende Wartung sowie Überwachung und Optimierung für hochverfügbare Anwendungen - auch in ATEX Zone 2
Robuste Ethernet-Kabelsatz-SerieProduktveröffentlichungenMaschinenwesenTurcks 4422-Serie ist eine komplette Serie von Ethernet-Kabeln
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenTurck bietet vielseitige Profinet-Absolutwertgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung
Die modulare Ventilplattform effizienter und ressourcenschonender reinigenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenUm Reinigungsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten, bietet Bürkert eine modulare Ventilplattform an. Diese erhöht die mögliche Taktrate, reduziert die Menge an Reinigungsmittel und Spülwasser und verringert den Heizbedarf.
CONLIFT - die neue, schwimmerbetriebene Kondensatpumpe!ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenJetzt auch in Sphäroguss und Edelstahl!
SAFE Alle Baureihen bis DN 250 jetzt auch in Edelstahl (inkl. Edelstahlfaltenbalg)ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenSicherheitsventile SAFE mit Premium-Weichdichtung "SHR". Bis 220° C. Jetzt auch in DN 200 und DN 250.
ARI Armaturen: STEVI Vario Komplettlösung - unendliche MöglichkeitenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenDas neue variable, kompakte Regelventil - 100.000 Varianten - Standardausführungen werden innerhalb von 48 Stunden geliefert!
ARI Armaturen: ZETRIX® - Das dreifach gekröpfte, metallisch dichtende ProzessventilProduktveröffentlichungenMaschinenwesenNeu mit Stumpfschweißenden bis DN 800. Doppelt geflanschte Ausführung jetzt bis DN 1200! Neue vollgeflanschte Ausführung bis DN 600/Class 600 (PN63/100).
ARI-Armaturen ist H2-fähig und unsere Ventile sind es auch!ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenWasserstoff gilt als der grüne Energieträger der Zukunft, da seine Nutzung keine CO2-Emissionen verursacht.
Weigh In Motion von Kistler erstmals auf dem World Road Congress zu sehenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenKiTraffic-Serie von WIM-Lösungen für die direkte Gewichtskontrolle von Nutzfahrzeugen und den Schutz von Brücken - Systeme, die auf jahrzehntelanger Entwicklung beruhen und eine hervorragende Genauigkeit, hohe Modularität und eine umfangreiche Palette von Funktionen bieten.
Erste kabellose Drehmomentmesslösung für AntriebswellenProduktveröffentlichungenMaschinenwesenMit dem KiTorq DS hat Kistler das erste Drehmomentmesssystem für automobile Antriebswellen entwickelt, das über eine drahtlose Datenübertragung verfügt.
VDMA – Bedeutung und Funktionen im ÜberblickMaschinenwesenAnlagenplanungDer Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V, kurz VDMA, ist ein Branchenverband, der die gemeinsamen wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Interessen der Maschinenbauindustrie vertritt.
ARI Armaturen: ZEDOX®Das High Performance-Ventil Doppelexzentrisch, metallisch dichtendProduktveröffentlichungenMaschinenwesenDoppelexzentrische Absperrklappe - zuverlässige Dichtheit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen